Dokunmatik panel - TP 3121T MPI - 2700923

Dokunmatik panel ile 30.7 cm/12.1" TFT-ekran (Dayanıklı endüstriyel dokunmatik ekran), 800 x 600 Piksel(s) (SVGA), 262,144 renk, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB host 1.1, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 6.0 ve kullanıcı yazılımı: Visu+ / AX OPC Server. (bus sistemi: MPI)

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Kolay montaj, düşük montaj derinliği ve kompakt tasarım
  • Kısa devreye alma zamanı
  • Tüm cihazlarda Visu+ RT ve AX OPC Server standart olarak mevcuttur
  • 14,5 cm (5.7") ile 30,7 cm (12,1") arasında ekranlar mümkündür
  • Harici CF kartıyla genişletilebilir
  • LED fon ışığı sayesinde enerji tasarruflu

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2700923
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 105 (C-8-2015)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356585651
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 3.330,000 g
Gümrük tarife numarası 84714100
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat