Dokunmatik panel - TP 3070T SER - 2700915

Dokunmatik panel ile 17,8 cm/7" TFT-ekran (Analog rezistif (polyester)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  65536 renk , Xscale® PXA320, 806 MHz,  1x COM (RS-232),  2x USB host 1.1,  1x CompactFlash®,  1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45,  Windows CE 6.0 ve kullanıcı yazılımı: Visu+ / AX OPC Server. (bus sistemi: yok)

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Kolay montaj, düşük montaj derinliği ve kompakt tasarım
  • Kısa devreye alma zamanı
  • Tüm cihazlarda Visu+ RT ve AX OPC Server standart olarak mevcuttur
  • 14,5 cm (5.7") ile 30,7 cm (12") arasında ekranlar mümkündür
  • Harici CF kartıyla genişletilebilir
  • Harici CF kartıyla genişletilebilir
  • LED fon ışığı sayesinde enerji tasarruflu

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2700915
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 105 (C-8-2015)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356585576
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 3.330,000 g
Gümrük tarife numarası 84714100
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat