Inline fonksiyon modülü - IB IL RS UNI-PAC - 2700893

Inline iletişim modülü, seri veri iletimi için, komple aksesuarlı (fiş konnektör ve etiketleme alanı), RS-485/422 veya RS-232 yapısında 1 seri giriş ve çıkış kanalı

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Bir bus sistemindeki seri arabirimli standart I/O cihazlarını çalıştırmak için kullanılır.

Avantajlarınız

  • RS-232, RS-422, ve RS-485 biçimlerinde bir seri giriş ve çıkış kanalı
  • Çeşitli protokoller desteklenir
  • Aktarma hızı 250.000 baud'a kadar ayarlanabilir
  • Data bitleri, stop bitleri ve parite set edilebilir
  • İşlem verileri veya PCP üzerinden parametrelendirme
  • Proses veri genişliği DIP anahtarlarla ayarlanabilir: 7, 15 veya 31 sözcük

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2700893
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 172 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356657129
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 135,000 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat