Inline modülü - IB IL 24 DO8/HD-2MBD-PAC - 2700876

Inline dijital çıkış modülü, komple aksesuarlı (konnektör ve etiketleme alanı), 8 çıkış, 24 V DC, 500 mA, 2 MBaud iletim hızı, 1 telli bağlantı

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Ürün tanımı

Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Dijital sinyaller üretmek için kullanılır.

Avantajlarınız

  • 8 dijital çıkış
  • Tek telli teknoloji ile aktüatör bağlantısı
  • Her çıkışın nominal akımı: 500 mA
  • Klemensin toplam akımı: 4 A
  • Çıkışlar kısa devre ve aşırı yüklenme korumasına sahiptir
  • Tanı ve durum göstergeleri

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2700876
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356654296
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat