I/O modülü - IB ST 24 BAI 8/EF - 2700842

INTERBUS-ST analog giriş modülü, 8 giriş, 0 - 5 V, 0 - 10 V, 0 - 25 V, 0 - 50 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 40 mA, 0 - 60 mA, IP20 koruma, vida bağlantılı terminal bölümü ve elektronik modülden oluşur.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Ürün tanımı

Bu modül STF istasyonunda kullanmak için tasarlanmıştır.
Analog gerilim ve akım sinyallerini almak için kullanılır.

Avantajlarınız

  • Gerilim veya akım sinyallerini bağlamak için 8 analog giriş
  • 2 telli teknoloji ile sensör bağlantısı

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2700842
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 189 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356660631
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 591,500 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat