I/O modülü - IB ST 24 AI 4/EF - 2700838

INTERBUS-ST analog giriş modülü, 4 giriş, 0 - 10 V, ±10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, IP20 koruma, vida bağlantılı terminal bölümü ve elektronik modülden oluşur

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Ürün tanımı

Bu modül STF istasyonunda kullanmak için tasarlanmıştır.
Analog gerilim ve akım sinyallerini almak için kullanılır.

Avantajlarınız

  • Gerilim veya akım sinyallerinin bağlantısı için 4 analog, diferansiyel giriş kanalı
  • 2, 3 ve 4-telli sensörlerin bağlantısı
  • Sensör beslemesi +15 V DC

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2700838
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 189 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356660648
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 585,100 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat