Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH GHS 12G/8-L3 - 2700787

Entegre rotalama işlevli Gigabit Modular Switch

Ethernet Gigabit Modular Switch, sekiz 10/100/1000 Mbps RJ45 slot ve dört 1000 Mbps SFP port, bir genişletme istasyonu ile 28 porta kadar genişletilebilir, entegre rotalama fonksiyonlu

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Gigabit Modular Switch endüstriyel uygulamaların gereksinimlerini modüler ve esnek şekilde karşılayan yüksek performanslı yönetilebilir switch'tir. Ayrıca tüm yaygın Gigabit ve Hızlı Ethernet iletim standartlarını, IT standart protokollerini ve PROFINET ve EtherNet/IP™ otomasyon protokollerini desteklemektedir.
Üretim merkezinde kullanım için FL SWITCH GHS 12G/8 entegre 12 gigabit portlu ilk switch'tir ve arabirim modülleriyle 100 Mbps 16 port daha eklenebilir. Entegre Layer 3 lisansıyla switch router olarak konfigüre edilebilir. GHS switch 28 farklı alt ağa yönlendirme sağlar. VRRP ile (Sanal Yedek Yönlendirme Protokolü) yedekli router olarak da çalıştırılabilir.

Avantajlarınız

  • Sahada monte edilebilen medya bağlantısı, POF, HCS, ve GI HCS gibi
  • Yeni operatör/ekran arayüzüyle hızlı ve kolay lokal konfigürasyon seçenekleri
  • IEEE 802.1X'e göre otomasyon ağı güvenliği
  • FLSFP geçmeli modülleriyle Gigabit fiberglass bağlantısı
  • Entegre yönlendirme fonksiyonu
Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2700787
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 421 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356647144
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 3.050,800 g
Gümrük tarife numarası 85176200
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat