Inline modülü - IB IL AO 2/UI-PAC - 2700775

Inline, Analog çıkış modülü, Analog çıkışlar: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, bağlantı sistemi: 2-telli, lokal bus'taki iletim hızı 500 kBit/s, koruma sınıfı IP20, Inline konnektör ve etiketleme alanı dahildir

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • 2 analog çıkış kanalı
  • 2 telli aktüatörlerin bağlantısı
  • Akım aralıkları: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
  • Gerilim aralıkları: 0 V ... 10 V, ±10 V
  • Tanı ve durum göstergeleri

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2700775
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 167 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356639965
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 66,000 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat