I/O modülü - AXL F DOR4/2 AC/220DC 1F - 2700608

Axioline F, Röle modülü, Röle çıkışı : 4 (topraksız kontaklar), 220 V DC / 230 V AC, 8 A, bağlantı sistemi: 2-telli, lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, koruma sınıfı: IP20, conector de bus ve konnektörler Axioline F dahil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Modül Axioline F istasyonunda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Bir diğerinden bağımsız dört topraksız röle N/O kontağına sahiptir.
Düşük gerilim ve çok düşük gerilim modülleri bir Axioline F istasyonu içerisinde yanyana kullanılabilirler.

Avantajlarınız

  • IEC 61850-3 ve IEEE 1613 koşullarını karşılamaktadır
  • 4 tek durumlu röle
  • 4 aktüatör için kayar bağlantı
  • Her çıkışın nominal akımı: 8 A
  • Modül toplam akımı: 32 A (4 x 8 A)
  • Cihaz plakası saklanır
  • Tanı ve durum göstergeleri
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2700608
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 111 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356916486
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 222,000 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat