Kuplaj röleleri - PSR-PC40-2NO-1DO-24DC-SC - 2700588

SIL 3 yüksek ve düşük yük uygulamaları için kuplaj rölesi, dijital çıkış sinyallerini I/O'ya bağlar, 2 kumanda devresi, 1 dijital sinyal çıkışı, güvenli durumu kapalı uygulamalar, test darbe filtresi, geçmeli vidalı klemens

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • IEC 61508'e göre SIL 3'e kadar
  • EN 50205'e göre zorla yönlendirilen kontaklar
  • Entegre alarm kontağı sayesinde IEC 61508'e uygun test
  • Sınıf I, Zone 2 uygulamaları için onaylı
  • Muhafaza genişliği yalnızca 12,5 mm
  • Cihaz dahili kilidi ile kendinden-ayarlama
  • Tek cihazda manüel izleme ve otomatik aktivasyon
  • Kontrolör test palslarının filtrelenmesi sayesinde uzun hizmet ömrü
  • 2 kumanda devresi, 1 dijital sinyal çıkışı
  • Elektriksel izolasyon ve güç adaptasyonu için fail safe kontrolörlerin dijital çıkış sinyallerini I/O cihazlarına (valfler, v.s.) bağlar
Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2700588
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 283 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356916158
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 177,400 g
Gümrük tarife numarası 85364900
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat