yeni

Kuplaj röleleri - PSR-PC32-2NO-1NC-24-230UC-SP - 2700582

Şekil vida bağlantılı versiyonu göstermektedir

SIL3 büyük ve küçük yük uygulamaları için kuplaj rölesi, dijital çıkış sinyallerini I/O'ya bağlar, 24 V ... 230 V geniş aralıklı giriş, 2 kumanda devresi (1x 60 V'a kadar, 1x 250 V'a kadar), 1 onay devresi, geçmeli yaylı klemens

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • IEC 61508'e göre SIL 3'e kadar
  • EN 50205'e göre zorla yönlendirilen kontaklar
  • IEC 61508'e göre kolay kanıt testi
  • İnce tasarım
  • Geniş giriş aralığı
Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2700582
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 284 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356916370
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 226,500 g
Gümrük tarife numarası 85364900
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat