Güvenlik röleleri - PSR-MC60-2NO-1DO-24DC-SP - 2700572

Şekil vida bağlantılı versiyonu göstermektedir

İki el kontrollü cihazlar için emniyet rölesi, EN 574 tip IIIA uyarınca, SILCL 1, Cat. 1, PL c'ye kadar, senkron aktivasyon izleme < 0,5 s, 2 etkinleştirme akımı yolu, US = 24 V DC, geçmeli yaylı klemens

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • ISO 13849-1 uyarınca Cat.1/PL c'ye kadar, IEC 62061 uyarınca SILCL1
  • EN 574'e göre Tip IIIA
  • Muhafaza genişliği yalnızca 12,5 mm
  • 2 kumanda devresi, 1 dijital sinyal çıkışı
  • Otomatik aktivasyon
Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2700572
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 257 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356988360
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 111,280 g
Gümrük tarife numarası 85371098
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat