Safety module - IB IL 24 PSDOR 4-F-PAC - 2700563

IB IL PSDOR 4-PAC modelini göstermektedir.

Güvenlikle ilgili dağıtımlı röle çıkış modülü, IP20 koruma, PROFIsafe sistemi için. Modül, her birinde iki kontak bulunan 4 güvenli röle çıkışına sahiptir. Çıkış durumları, diyagnostik amaçlı olarak ikizlenir.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Güvenlik modülü, bir PROFIsafe sisteminde kullanılmak için tasarlanmış, Inline ürün gamına ait bir çıkış modülüdür. Bu güvenlik modülü Inline istasyonun bir parçası olarak PROFIsafe Inline sisteminin herhangi bir noktasında kullanılabilir. İletim hızı bir anahtar aracılığıyla 500 kBaud veya 2 Mbaud olarak ayarlanabilir. Bir istasyon dahilinde sürekli olarak tek bir iletim hızı kullanılmalıdır. Modül, her birinde iki röle kontağı bulunan dört güvenli röle çıkışına sahiptir. Çıkış durumları, diyagnostik amaçlı olarak ikizlenir.

Avantajlarınız

  • IEC 61508/EN 61508'e göre SIL 3
  • EN 62061'e göre SILCL 3
  • ENISO13849-1'e göre PLe
Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2700563
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356583169
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 462,800 g
Gümrük tarife numarası 85371098
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat