Güvenlik röleleri - PSR-MC30-2NO-1DO-24DC-SC - 2700498

Acil duruş ve emniyet kapıları için emniyet rölesi, SILCL 3, Cat. 4, PL e'ye kadar, 1 veya 2 kanal çalışma, otomatik veya manüel, denetimli başlatma, çapraz devre denetimi, 2 etkinleştirme akım yolu, US = 24 V DC, geçmeli vidalı klemens

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • ISO 13849-1 uyarınca Cat.4/PL e'ye kadar, IEC 62061 uyarınca SILCL 3
  • Muhafaza genişliği yalnızca 12,5 mm
  • Çift kanal kontrol
  • 2 kumanda devresi, 1 dijital sinyal çıkışı
  • Tek cihazda manüel izleme ve otomatik aktivasyon
  • Çapraz devre denetimi
Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2700498
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 253 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356912860
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 159,000 g
Gümrük tarife numarası 85371098
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat