Dağıtılmış I/O cihazı - AXL E IOL AI1 U M12 S - 2700336

Bir analog sensör bağlamak için Axioline E-IO-Link/analog konvertör, 0 V ... 10 V, M12 hızlı bağlantı teknolojisi, düz versiyon

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Düz versiyon
  • 1 IO-Link arayüzü
  • 1 analog giriş
  • 3-telli sensör bağlantısı
  • Gerilim aralığı: 0 V ... 10 V
  • M12 konnektörlerle IO-Link ve sensör bağlantıları
  • Fonksiyonel toprağa lokal bağlantı için FE bağlantısı
  • IO-Link Master'ın IO-Link arayüzü üzerinden modül elektroniklerinin ve sensörün beslemesi
  • Diyagnostik gösterge
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2700336
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 204 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356782623
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 34,000 g
Gümrük tarife numarası 85176200
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat