Mabil panel - HTP105XIT - 2700293

Şekil benzeri bir ürünü göstermektedir

Mabil panel ile 26.4 cm/10.4" TFT-ekran (analog rezistif (polyester)), 800 x 600 Piksel(s) (SVGA), 65536 renk, Xscale® PXA320, 806 MHz, 1x USB Host 1.1, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 5.0 ve kullanıcı yazılımı: NetCap / Portico. (bus sistemi: yok)

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Sahada görselleştirme veya çok kullanıcılı çalıştırma için yazılımlı elde kullanılabilen operatör paneli
  • Çok yönlü koruma (IP65)
  • 1 m'ye kadar düşümler için uygun
  • LED fon ışığı sayesinde enerji tasarruflu
  • 3 kademeli etkinleştirme sivici, seçenek olarak anahtarlı siviç ve/veya durdurma düğmesi

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2700293
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356532747
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 3.200,000 g
Gümrük tarife numarası 84713000
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat