Kutu üst kısmı - ME 12,5 OT-MSTBO RD - 2697563

DIN ray muhafazası, Soketli konnektörler için muhafaza üst kısmı, genişlik: 12,6 mm, yükseklik: 99 mm, renk: kırmızı (3001)

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Öğe ME ürün gamında bulunur
  • Aletsiz montaj
  • 12,5 mm ile 90 mm arasındaki toplam genişliklerde sunulmaktadır, modüler uzatma mümkündür
  • UL 94'e göre V0 yanmazlık sınıfı
  • Bağlantı teknolojisi çeşitleri
  • DIN rayına monte edilebilir.
  • DIN rayına entegre veya monte opsiyonel veriyolu konnektörü
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2697563
Ambalaj birimi 10 STK
Minimum sipariş miktarı 10 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356012195
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 7,730 g
Gümrük tarife numarası 85472000
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat