Montaj taban kutusu - ME 45 UTM KMGY - 2697437

Ara eleman, Muhafaza alt kısmı, yüksek tasarım, menfezli, genişlik: 22,6 mm, yükseklik: 99 mm, çapraz bağlantı: bus konnektörsüz, konnektör başına kutup sayısı: gerekli değil, renk: açık gri (7035)

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Öğe ME ürün gamında bulunur
  • Aletsiz montaj
  • 12,5 mm ile 90 mm arasındaki toplam genişliklerde sunulmaktadır, modüler uzatma mümkündür
  • UL 94'e göre V0 yanmazlık sınıfı
  • Bağlantı teknolojisi çeşitleri
  • DIN rayına monte edilebilir.
  • DIN rayına entegre veya monte opsiyonel veriyolu konnektörü

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2697437
Ambalaj birimi 10 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918984618
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 14,410 g
Gümrük tarife numarası 85389099
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat