Elektronik boş kutu - ME MAX 22,5 F G 3-3 GYBN - 2695895

Resim mevcut değil

DIN ray muhafazası, Düz tasarım, menfezsiz, genişlik: 22,5 mm, yükseklik: 85 mm, çapraz bağlantı: DIN ray konnektörü, konnektör başına kutup sayısı: 5, renk: gri-kahverengi (8019)

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Öğe, ME-MAX ürün gamına aittir
  • Kolay montaj
  • 6,2 mm - 90 mm toplam uzunluklarda sunulmaktadır, modüler uzatma mümkündür
  • UL 94'e göre V0 yanmazlık sınıfı
  • Bağlantı teknolojisi çeşitleri
  • DIN rayına monte edilebilir.
  • DIN rayına montaj ve bağlantı sistemi için veriyolu konnektörü ile birlikte isteğe bağlı
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2695895
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356479912
Gümrük tarife numarası 85389099

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

İlk elden bilgi

Phoenix Contact'ın haber bültenine abone olun.

Haber bülteni
Haber bültenimize abone olun
  • PDF oluştur
  • Öneri
  • Geri bildirim

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat