Montaj taban kutusu - ME 35 UT/FE BUS/10 BK - 2695691

DIN ray muhafazası, Metal taban mandalı bulunan muhafaza alt kısmı, yüksek tasarım, menfezli, genişlik: 35,2 mm, yükseklik: 99 mm, çapraz bağlantı: entegre bus konnektörleri, konnektör başına kutup sayısı: 10

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Öğe ME ürün gamında bulunur
  • Aletsiz montaj
  • 12,5 mm ile 90 mm arasındaki toplam genişliklerde sunulmaktadır, modüler uzatma mümkündür
  • UL 94'e göre V0 yanmazlık sınıfı
  • Bağlantı teknolojisi çeşitleri
  • DIN rayına monte edilebilir.
  • DIN rayına entegre veya monte opsiyonel veriyolu konnektörü
Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2695691
Ambalaj birimi 10 STK
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356479202
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 62,700 g
Gümrük tarife numarası 85472000

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

İlk elden bilgi

Phoenix Contact'ın haber bültenine abone olun.

Haber bülteni
Haber bültenimize abone olun
  • PDF oluştur
  • Öneri
  • Geri bildirim

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat