Montaj taban kutusu - ME 45 UT/FE BUS/10+2 KMGY - 2695536

DIN ray muhafazası, Metal taban mandalı bulunan muhafaza alt kısmı, yüksek tasarım, menfezli, genişlik: 45,2 mm, yükseklik: 99 mm, çapraz bağlantı: entegre bus konnektörleri, konnektör başına kutup sayısı: 10+2, renk: açık gri (7035)

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Öğe ME ürün gamında bulunur
  • Aletsiz montaj
  • 12,5 mm ile 90 mm arasındaki toplam genişliklerde sunulmaktadır, modüler uzatma mümkündür
  • UL 94'e göre V0 yanmazlık sınıfı
  • Bağlantı teknolojisi çeşitleri
  • DIN rayına monte edilebilir.
  • DIN rayına entegre veya monte opsiyonel veriyolu konnektörü
Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2695536
Ambalaj birimi 10 STK
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356459617
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 85,960 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat