Frekans invertör - VFD 05 B6 A2A-6A00 - 2693224

Interbus / Sercos'suz asenkron motorlar (dişli motorlar) için IP20 B6 frekans invertörü (0.37 kW), 230 V / 1 fazlı; dijital ve analog sinyaller B6 frekans invertörünü kontrolöre bağlar (Interbus/Sercos olmadan)

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Ürün tanımı

Interbus / Sercos'suz asenkron motorlar (dişli motorlar) için IP20 B6 frekans invertörleri (0,37 kW), 230 V / 1 fazlı

Nominal akım: 2.3 A
Maksimum akım: 3.4 A

Kontrolör kuplajının dijital veya analog sinyaller üzerinden gerçekleştiği standart uygulamalar için B6 serisi mevcuttur.
B6 serisi, 4 kW'a kadar asenkron motor kontrollü sürücü tekniğine ekonomik bir giriş olup burada üst seviye PLC hızı kontrol etmelidir.

Bağlantıya hazır şekilde entegre edilmiştir ve klavye ile çalıştırılır, ekranı vardır. Kolay çalışma ve devreye alma için - parametre transferleri ve osiloskop fonksiyonu dahil - ücretsiz Combivis yazılımı diyagnostik arayüzü üzerinden bağlanır.

Fonksiyonel mekanikleri kontrol panosu montajında direkt hizalama sağlar.

Genel fonksiyonlar:
• PID kontrollü 8 programlanabilir parametre kaydı
• S ramp
• Network-off fonksiyonu
• Elektronik motor koruma
• I2t simülasyonu
• Hızlı dijital giriş
• Entegre fren transistörü yok


Sinyal bağlantıları: (B6 serisinin tüm 8 tipinde aynı)
• 5 dijital giriş
• 1 dijital çıkış
• 1 analog giriş 0-10 V/0(4)-20 mA
• 1 analog çıkış 0-10 V
• 1 röle çıkışı
• Depolama sıcaklığı -25°C ... 70°C
• Çalışma sıcaklığı -10°C ... 45°C

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2693224
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356462686
Gümrük tarife numarası 85044084

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

İlk elden bilgi

Phoenix Contact'ın haber bültenine abone olun.

Haber bülteni
Haber bültenimize abone olun
  • PDF oluştur
  • Öneri
  • Geri bildirim

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat