Inline fonksiyon modülü - IB IL 24 IOL 4 DI 12-2MBD-PAC - 2692733

Inline IO-Link master, komple aksesuarlı (konnektör ve etiketleme alanı), 4 IO-Link port, 12 dijital giriş, 24 V DC, 2 MBaud iletim hızı, 2, 3-telli bağlantı

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Ürün tanımı

Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Modül, IO-Link uyumlu sensörlerin ve aktüatörlerin (cihazların) işletilmesi için kullanılır. Aynı zamanda dijital sinyalleri toplamak için kullanılır.
IO-Link, kontrolörden sahanın en alt katına kadar tutarlı iletişim için geçerli standarttır. IO-Link iletişiminde, paralel hizmet verileri iletimi esnasında işlem verileri ileri yönlendirilir.
IO-Link, bir IO-Link portu ile sensör veya aktüatör arasında noktadan-noktaya bir bağlantıdır. IO-Link teknolojisi, darbe modülasyonu kullanarak veri iletmek için 0 V ve 24 V ikili değer arabirimine ait bilinen sinyal teknolojisini kullanır. IO-Link, geçmişe ait standart sensör ve aktüatörlerle tamamen uyumludur.
Bu klemens kullanılarak, herhangi bir üreticiye ait IO-Link uyumlu cihazlar INTERBUS, PROFIBUS veya PROFINET üzerinde çalıştırılabilir.

Avantajlarınız

  • IO Link portlarının SIO modunda opsiyonel olarak standart giriş veya standart çıkış olarak kullanılması.
  • 4 A tipi IO-Link portu
  • 12 dijital sensör için bağlantı
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2692733
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 214 (AX-2011)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356418416
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 200,000 g
Gümrük tarife numarası 85389091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat