Kablosuz modül - FLM BT DIO 8/8-M12-4 - 2692694

Kablosuz IO cihazı, 8 dijital giriş, 8 dijital çıkış, M12, Bluetooth V1.2; 2.4 GHz frekans bandı; 1 kablosuz arayüz; WLAN-BlackChannelList; LEM; 4 dBm maks. iletim gücü

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Ürün tanımı

Fieldline Modular Bluetooth giriş cihazı (FLM BT DIO 8/8 M12-4) dijital sinyalleri almak için kullanılır.
Bluetooth cihazı kullanılan Bluetooth taban istasyonuna kablosuz olarak 8 dijital giriş ve 8 dijital çıkış sinyali aktarır. İki taban istasyonu mevcuttur:
- Fieldline Modular Bluetooth taban istasyonu (FLM BT BS3 M12)
- Factoryline Bluetooth taban istasyonu (FL MT MOD IO AP)

Bluetooth özellikleri:
- Bluetooth 1.2, HID profili
- Frekans aralığı 2.402 GHz ile 2.480 GHz arasında, ISM bandı

Fieldline Modular Bluetooth giriş cihazının özellikleri:
- M12 plug-in konnektörler kullanılarak 16 dijital sensör için bağlantı
- M12 plug-in konnektörler kullanılarak güç kaynağı bağlantısı
SPEEDCON hızlı karşılıklı kilitleme sistemli bağlantılar
- IP65 koruma

Avantajlarınız

  • Birçok Bluetooth sistemlerinin paralel çalışması
  • Son derece sağlam ve güvenilir
  • Hızlı ve kolay devreye alma
  • WLAN ile birlikte kullanım fonksiyonları AFH, LEM, çakışan kanal listesi
Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2692694
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 213 (AX-2009)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356413190
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 432,900 g
Gümrük tarife numarası 85176200
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat