Anahtarlama cihazı kombinasyonu - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001 - 2404298

1x 1 string bağlantısı için 1000 V DC'ye kadar fotovoltaik sistemler için string toplama kutusu. Aşırı gerilim koruması ve giriş ve çıkış tarafı için SUNCLIX DC konnektör ile.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Ürün tanımı

Solarline string toplama kutuları (SCB'ler), hem küçük çatı sistemlerinde hem de büyük yere monteli sistemlerde kullanılır. Fonksiyonları arasında; string'lerin toplanması ve korunmasının yanında, gerektiğinde panellerin sistemin geri kalanından bir yangın servis anahtarı veya kesicilerle ayırılması bulunur.

Avantajlarınız

  • Hızlı tesisat ve devreye alma
  • Stokta geniş string toplama kutusu portföyü
  • Uygulama odaklı danışmanlık
  • DIN EN 61439 kullanımı sayesinde standarda uygun şalt ve kontrol cihazı tertibatı

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2404298
Ambalaj birimi 1 STK
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626396231
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 1.100,000 g
Gümrük tarife numarası 85363030
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat