yeni

Program / konfigürasyon hafızası - SD FLASH 2GB EMLOG - 2403484

ILC 191ME/AN Inline kontrolör ile kullanmak için lisans anahtarlı ve Emlog uygulamalı programlama belleği (SD kart). Emlog uygulaması; ölçüm cihazlarından pals, analog değerler, Modbus/RTU üzerinden okuma yapmak için kullanılır. Web tabanlı arabirim, kanalların/cihazların konfigürasyonu ve üst seviyedeki bir sisteme bağlantı için kullanılabilir.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Ürün tanımı

EMLOG uygulama programlı programlama ve konfigürasyon belleği:

• Konfigürasyon ve devreye alma tamamen entegre web arayüzü üzerinden (HTML5)
• Maksimum 24 pals girişi
• Analog sinyallerin toplanması veya dirençli termometrelerle sıcaklık ölçümü için maksimum 8 analog giriş
• Maksimum 10 EMpro cihazı veya 5 kullanıcı tanımlı Modbus/RTU slave bağlantısı
• Maksimum 10 IB IL PM 3P/N/EF-PAC Inline güç ölçüm terminali bağlantısı
• DIN EN 13757'e göre M-bus arayüzlü güç sayaçlarından maksimum 30 adedinin bağlantısı (sınırlamalı olarak)
• Verilerin SQL sunucu, OPC, Modbus/TCP ve CSV dosyası üzerinden bir yönetim sistemine iletilmesi

Avantajlarınız

  • Programlama ve konfigürasyon belleği, plug-in, ölçüm cihazlarından okumak için lisans anahtarlı ve uygulama programlı
  • Konfigürasyon ve devreye alma tamamen entegre web arayüzü üzerinden (HTML5)
  • Maks. 24 darbe girişi (IB IL 24 DI8/HD-PAC ile)
  • Verilerin SQL sunucu, OPC, Modbus/TCP ve CSV dosyası üzerinden bir yönetim sistemine iletilmesi
  • maks. 10 EMpro EEM-MA250/400/600 enerji sayacı
  • Maks. 8 analog giriş (IB IL AI 2/SF-PAC veya IB IL TEMP 2 RTD-PAC ile)
  • Maks. 10 güç ölçüm terminali bağlantısı için (IB IL PM 3P/N/EF-PAC)
  • M-Bus arabirimi ile maksimum 30 güç sayacı
  • Gerekli parça: ILC 191 ME/AN, Sipariş No. 2700074
  • Uygulama programlarını ve diğer dosyaları PLC dosya sistemine depolamak için
  • Lisans anahtarı ve uygulama programı

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2403484
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 214 (C-5-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626299174
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 8,500 g
Gümrük tarife numarası 85235190
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat