Tablet PC - ITC 8113 PWES8 - 2402963

Benzer şekil

Tablet PC ile 33,8 cm/13,3" TFT-ekran (projektif-kapasitif, on dokunmatik kontrol), 1920 x 1080 Piksel(s) (Full HD), Intel® Core™ i5 4300U 1.90 GHz, 2x USB 3.0, 1x USB 3.0 inset, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Sınıf 1+2, 1x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® Embedded 8.1 Industry Pro (64-Bit). (bus sistemi:)

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Intel® Celeron® ve Intel® Core™ işlemcileri sayesinde, her uygulama için optimum performans
  • WLAN ve Bluetooth üzerinden kararlı bağlantılar
  • Full HD 13.3" ekran sayesinde geniş görüntüleme
  • Pil çalışırken değiştirilebilir
  • Kapalı monokok çerçeve sayesinde rahat kullanım

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2402963
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 41 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626177403
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 2.200,000 g
Gümrük tarife numarası 84713000
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat