Dokunmatik panel - TPE057BGV/A00290029 S00131 - 2401640

Dokunmatik panel ile 14.5 cm/5.7" aktif TFT-ekran (Analog rezistif (GFG)),  640 x 480 Pixel (VGA),  262,144 renk , Intel® Atom E3815 1.46 GHz,  4 x USB Host 2.0,  1x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45,  Windows® Embedded Compact 7 ve kullanıcı yazılımı: Açık platform. (bus sistemi: yok)

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2401640
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626378268
Gümrük tarife numarası 84714100
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat