Dokunmatik panel - TPM121XIT-12/3203C3600 S00006 - 2401625

Benzer şekil

Dokunmatik panel ile 30.7 cm/12.1" TFT-ekran (Analog rezistif (polyester)),  800 x 600 Pixel (SVGA),  262,144 renk , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB host 1.1,  1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45,  Windows CE 5.0 ve kullanıcı yazılımı: TSvisRT. (bus sistemi: yok)

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2401625
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626295206
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 2.500,000 g
Gümrük tarife numarası 84714100
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat