Dokunmatik panel - TPE043SGB/200710021 S00071 - 2401607

Benzer şekil

Dokunmatik panel ile 10,92 cm / 4,3"-TFT-ekran (Analog rezistif (GFG)),  480 x 272 Pixel,  262,144 renk , ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz,  2x USB host 2.0,  1x COM (RS-232),  1x COM (RS-422/485),  1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45,  Windows® Embedded Compact 7 ve kullanıcı yazılımı: TSvisIT. (bus sistemi: yok)

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2401607
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626284170
Gümrük tarife numarası 84714100
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat