Dokunmatik panel - TPM104XIT-12/3203C3600 S00051 - 2401425

Benzer şekil

Denizcilik-Dokunmatik panel ile 26,4 cm / 10,4"-TFT-ekran (analog rezistif (polyester)), 640 x 480 Piksel(s) (VGA), 262,144 renk, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB host 1.1, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 6.0 ve kullanıcı yazılımı: Movicon™. (bus sistemi: yok)

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2401425
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626148151
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 0,000 g
Gümrük tarife numarası 84714100
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat