Dokunmatik panel - TPE070ZGW/500210021 S00060 - 2401247

Benzer şekil

Dokunmatik panel ile 17,8 cm/7" TFT-ekran (Analog rezistif (GFG)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262,144 renk , Intel® AtomZ510PT 1.1 GHz, 4 x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows CE 6.0 ve kullanıcı yazılımı: Movicon™. (bus sistemi: yok)

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2401247
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626107936
Gümrük tarife numarası 84714100
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat