Dokunmatik panel - TPE070AGW/107060020 S00008 - 2401226

Benzer şekil

Sağlam-Dokunmatik panel ile 17,8 cm/7" TFT-ekran (Analog rezistif (GFG)), 800 x 480 Piksel(s) (WVGA), 65536 renk, ARM9, 184 MHz, 2x USB host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 5.0 ve kullanıcı yazılımı: Açık platform. (bus sistemi: yok)

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2401226
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626095875
Gümrük tarife numarası 84714100
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat