Dokunmatik panel - TPE043AGB/107060020 S00016 - 2401195

Benzer şekil

Dokunmatik panel ile 10,92 cm / 4,3"-TFT-ekran (Analog rezistif (GFG)), 480 x 272 Pixel, 65536 renk , ARM9, 184 MHz, 2x USB host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 5.0 ve kullanıcı yazılımı: IniNet Browser. (bus sistemi: yok)

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2401195
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626096094
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 550,000 g
Gümrük tarife numarası 84714100
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat