Dokunmatik panel - TP70XIT-10/3101C240 S00040 - 2401154

Dokunmatik panel ile 17,8 cm/7" TFT-ekran (Analog rezistif (polyester)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  262,144 renk , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB host 1.1,  1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45,  Windows CE 5.0 ve kullanıcı yazılımı: TSvisIT. (bus sistemi: yok)

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2401154
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626104553
Gümrük tarife numarası 84714100
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat