Dokunmatik panel - TP57XIT-10/3101C240 S00054 - 2401127

Dokunmatik panel ile 14.5 cm/5.7" aktif TFT-ekran (analog rezistif (polyester)), 320 x 240 Piksel(s) (QVGA), 262,144 renk, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB host 1.1, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 6.0 ve kullanıcı yazılımı: Visu+. (bus sistemi: yok)

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2401127
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626104829
Gümrük tarife numarası 84714100
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat