Dokunmatik panel - TP57XIT-10/3051C240 S00106 - 2401121

Dokunmatik panel ile 14.5 cm/5.7" aktif TFT-ekran (Analog rezistif (polyester)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 262,144 renk , XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB host 1.1, 1x COM (RS-232), 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 5.0 ve kullanıcı yazılımı: Açık platform. (bus sistemi: PROFIBUS MASTER)

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2401121
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626104881
Gümrük tarife numarası 84714100
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat