Dokunmatik panel - TP21AT/732000 S00001 - 2401028

Dokunmatik panel ile 14.5 cm/5.7" aktif TFT-ekran (analog rezistif (polyester)), 320 x 240 Piksel(s) (QVGA), 65536 renk, ARM9, 200 MHz, 2x USB host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 5.0 ve kullanıcı yazılımı: TSvisRT. (bus sistemi: MPI)

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2401028
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626096964
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 680,000 g
Gümrük tarife numarası 84714100
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat