Dokunmatik panel - TP151XIT-10/3101C240 S00017 - 2400968

Dokunmatik panel ile 38,1 cm/15" TFT-ekran (Dayanıklı endüstriyel dokunmatik ekran),  1024 x 768 Pixel (XGA),  262,144 renk , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB host 1.1,  1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45,  Windows CE 5.0 ve kullanıcı yazılımı: IniNet Browser. (bus sistemi: yok)

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2400968
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626105086
Gümrük tarife numarası 84714100
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat