Panel PC - TP105GTS/700330004 S00075 - 2400825

Panel PC, 26,4 cm/10,4" TFT ekran (analog rezistif (polyester)), 800 x 600 piksel (SVGA), 262144 renk, AMD® Embedded G-Series (T40R), 1,0 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 ve kullanıcı yazılımı: açık platform. (Bus sistemi: yok)
Yedek ürün: 2701482/P20/R23/M30/OS35/O07/S00

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2400825
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626108896
Gümrük tarife numarası 84714100
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat