Dokunmatik panel - TP105AT/702000 S00008 - 2400809

Dokunmatik panel ile 26.4 cm/10.4" TFT-ekran (analog rezistif (polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 65536 renk , ARM9, 200 MHz, 2x USB host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 5.0 ve kullanıcı yazılımı: Açık platform. (bus sistemi: yok)

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2400809
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626097442
Gümrük tarife numarası 84714100
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat