Anahtar paneli - BT21AM/742060 S00001 - 2400635

Anahtar paneli ile 14.5 cm/5.7" FSTN-ekran (yok),  320 x 240 Pixel (QVGA),  5 gri tonlamalı , ARM9, 200 MHz,  2x USB host 2.0,  1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45,  Windows CE 5.0 ve kullanıcı yazılımı: TSvisRT. (bus sistemi: CAN)

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2400635
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626098241
Gümrük tarife numarası 84714100
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat