Anahtar paneli - BT07AM/782070 S00032 - 2400628

Benzer şekil

Anahtar paneli ile 9.7 cm/3.8" FSTN-ekran (yok),  320 x 240 Pixel (QVGA),  5 gri tonlamalı , ARM9, 200 MHz,  2x USB host 2.0,  1x COM (RS-232/485),  1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45,  Windows CE 5.0 ve kullanıcı yazılımı: TerminalEmulation. (bus sistemi: yok)

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2400628
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626098319
Gümrük tarife numarası 84714100
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat