Dokunmatik panel - TP 3121S - 2400456

Benzer şekil

Dokunmatik panel ile 30.7 cm/12.1" TFT-ekran (analog rezistif (polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262,144 renk , ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 ve kullanıcı yazılımı: Visu+ / AX OPC Server. (bus sistemi: yok)

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Kolay montaj, düşük montaj derinliği ve kompakt tasarım
  • Kısa devreye alma zamanı
  • Tüm cihazlarda Visu+ RT ve AX OPC Server standart olarak mevcuttur
  • Uygunluk Sınıfı B uyarınca PROFINET-Device sayesinde kolay IP adresi atama ve aktif bağlantı izlemesi
  • Boyları 14,5 cm (5.7") ile 39,05 cm (15.4") arasında değişen ekranlar mevcuttur
  • Çok sayıda sürücü ve arabirim sayesinde üçüncü parti sistemlerle bile çok yönlü haberleşme seçenekleri
  • LED fon ışığı sayesinde enerji tasarruflu
  • Entegre zil üzerinden alarm durumlarında akustik uyarı (85 dB)

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2400456
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 21 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626055947
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 2.000,000 g
Gümrük tarife numarası 84714100
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat