Dokunmatik panel - WP 3150S - 2400285

Benzer şekil

Dokunmatik panel ile 38,1 cm/15" TFT-ekran (Analog rezistif (polyester)),  1024 x 768 Pixel (XGA),  16.7 milyon renk , ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz,  2x USB host 2.0,  1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45,  Debian GNU/Linux ve kullanıcı yazılımı: Firefox Browser. (bus sistemi: yok)

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Sadece çalışma amaçlı - tarayıcı tek etkileşimli arabirimdir
  • Açık web standardı ve ücretsiz web sunucu seçimi ve görselleştirme yazılımı sayesinde esnektir
  • HTML5 sayesinde JAVA veya Flash plug-in'ler için güvenlik güncelleştirmeleri gerekmez
  • Tüm cihazlara seri olarak HTML5 uyumlu tarayıcı entegre edilmiştir
  • Kendi JavaScript uygulamalarınız görselleştirilebilir
  • Boyları 14,5 cm (5.7") ile 39,05 cm (15.4") arasında değişen ekranlar mevcuttur
  • LED fon ışığı sayesinde enerji tasarruflu
  • SSL şifrelemeli veri iletimi sayesinde güvenli iletişim

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2400285
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 101 (C-8-2015)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626064642
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 2.300,000 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat