Dokunmatik panel - WP 3105S - 2400254

Benzer şekil

Dokunmatik panel ile 26.4 cm/10.4" TFT-ekran (analog rezistif (polyester)), 800 x 600 Piksel(s) (SVGA), 262,144 renk, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Debian GNU/Linux ve kullanıcı yazılımı: Firefox Browser. (bus sistemi: yok)

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Sadece çalışma amaçlı - tarayıcı tek etkileşimli arabirimdir
  • Açık web standardı ve ücretsiz web sunucu seçimi ve görselleştirme yazılımı sayesinde esnektir
  • HTML5 sayesinde JAVA veya Flash plug-in'ler için güvenlik güncelleştirmeleri gerekmez
  • Tüm cihazlara seri olarak HTML5 uyumlu tarayıcı entegre edilmiştir
  • Kendi JavaScript uygulamalarınız görselleştirilebilir
  • Boyları 14,5 cm (5.7") ile 39,05 cm (15.4") arasında değişen ekranlar mevcuttur
  • LED fon ışığı sayesinde enerji tasarruflu
  • SSL şifrelemeli veri iletimi sayesinde güvenli iletişim

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2400254
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 15 (C-6-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626065137
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 1.800,000 g
Gümrük tarife numarası 84714100
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat