Anahtarlama cihazı kombinasyonu - OGM RG - 2400189

Geniş sıcaklık, IP65, saha ağı için konfigüre edilebilir uzak repeater/gateway sistemi, backhaul ağ, giriş gücü ve montaj tipi.

Fiyat:

Konfigürasyon

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Ürün tanımı

Petrol ve gaz izleme sistemi (OGM) uzak petrol sahasını tam otomatize etmek için tüm gereksinimleri karşılar. OGM RG (repeater/gateway) kablosuz protokoller arası dönüşüm ve kablosuz ağları uzak mesafelere genişletmek için kullanılır. OGM RG -20°C ila 60°C geniş sıcaklık aralığında çalışır. Sahada hazır, 304 paslanmaz çelik, IP65 muhafaza montaj için gerekli tüm kablo rakorları ve rakor fişlerini içerir.

OGM RG, sahada hazır ve konfigüre edilebilir bir çözüm ürünü olarak kablosuz alıcı-verici, güç ve aşırı gerilim koruma cihazları ve montaj esnekliği sağlar. İster saha ağını genişletmek için repeater olarak ister hücresel, WLAN, 900 MHz ve 2.4 GHz gibi ağlar arası protokol dönüşümü için gateway olarak konfigüre edilebilir.

OGM RG birçok uzak petrol ve gaz sahası izleme uygulamaları için ölçeklenebilirlik ve fonksiyonellik sağlar. Bu uygulamalar şunlar olabilir:
– Uzaktan kuyu izleme ve kontrol
– RTU telemetri
– Cloud'a veri için gateway
– Pad tarafına güvenli kablosuz erişim
– Şifreli backhaul verisi

Avantajlarınız

  • Konfigüre edilebilir saha ağları (900 MHz veya 2.4 GHz
  • Konfigüre edilebilir backhaul ağlar (900 MHz, 2.4 GHz, hücresel ve WLAN)
  • AC veya DC giriş gücü
  • -20 - 60°C ortam işletme sıcaklığı
  • Duvar ve direk montaj seçenekleri

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2400189
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626007007
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 444,000 g
Gümrük tarife numarası 85176200
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat