Endüstriyel PC - BL BPC 7001 - 2400081

Intel® Core™ i7 işlemcili, Intel HD 4000 grafik kartı ve ve 4 GB RAM ile donatılmış IP20 endüstriyel box PC. Depolama cihazı bağlanabilir.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Basicline 7000 Intel® Core™ i7-3555LE 2.5/3.2 GHz işlemci kullanan konfigüre edilebilir box PC'dir, işlemci gücü, grafik performansı ve verimli enerji kullanımı için seçilir. Sağlam tasarımı I/O kapasitesi Basicline 7000'in çok geniş uygulama alanlarında kullanılabilen bir endüstriyel panel PC olmasını sağlar. Yerleşik üç COM bağlantı noktalı eski RS-232 cihazlara bağlantı sağlar. Bir COM bağlantı noktası RS-422 ya da RS-485 protokolleri için yapılandırılabilir. BL PPC 7000 çeşitli opsiyonlarla konfigüre edilebilir. BL BPC 7001 istediğiniz işletim sistemi ve veri depolama cihazına (CF kart, SSD veya HDD) göre ön yapılandırılmıştır.

Avantajlarınız

  • IP20 dereceli
  • Güçlü ve verimli Intel® Core™ i7 işlemci
  • Üç COM port

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2400081
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 119 (C-8-2015)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356953573
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 5.443,000 g
Gümrük tarife numarası 84714100
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat