Kapasite modülü - QUINT4-CAP/24DC/5/4KJ - 2320539

DIN rayı montajı için bakım gerektirmeyen çift katmanlı kapasitör bazlı güç depolamaya sahip QUINT kapasite modülü, giriş: 24 V DC, çıkış: 24 V DC/5 A/4 KJ, montajlı UTA 107 DIN ray adaptörü dahil.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Bakım gerektirmeyen QUINT CAP kapasite modülü, 30 saniyeye kadar süren döngüsel arızalar için idealdir. Bir elektronik anahtarlama ünitesini ve bakım gerektirmeyen kapasitör bazlı bir güç depolama cihazını aynı muhafaza içerisinde bir araya getirir. USB arabirimi ile PC'nizin kapatılması kolaylaştırılır.

Avantajlarınız

  • PC'lerin elverişli şekilde kapatılması
  • Uzun işletme ömürlü, bakım gerektirmez
  • Kompakt tasarım sayesinde yer tasarrufu
  • Yüksek hafıza kapasitesi sayesinde uzun tampon süresi
  • Endüstriyel PC'lere bağlantı için kilitlenebilir USB arayüzü
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2320539
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 296 (C-4-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626246918
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 1.474,000 g
Gümrük tarife numarası 85322900
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat