Kesintisiz güç kaynağı - QUINT-UPS/ 24DC/12DC/5/24DC/10 - 2320461

DIN rayına montaj için IQ teknolojili kesintisiz güç kaynağı, giriş: 24 V DC, çıkış: 24 V DC/10 A ve 12 V DC/5 A, montajlı UTA 107/30 üniversal DIN rayı adaptörü dahil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

5 ila 40 A çıkış akımı aralığına sahip 24 V DC UPS modülü, güç kaynağı ünitesi, UPS modülü ve güç depolama aygıtıyla birlikte özel bir çözüm oluşturmanızı sağlar.

Avantajlarınız

  • IFS arayüzü üzerinden otomatik pil algılama, operasyon sırasında aletsiz pil değişimi ve iletişimi sayesinde kolay kullanım
  • Tampon süresinin en uygun kullanımı ve güç depolama aygıtının önleyici izlenmesi
  • Hızlı akü şarj
  • Kapsamlı sinyalizasyon ve konfigürasyon
  • Hızlı SFB (Selektif Sigorta kırma) teknolojisi ile standart devre kesicilerin açma
  • Nominal akımın 1.5 katını sürekli olarak sağlayan statik POWER BOOST güç rezerviyle büyük yüklerin güvenli devreye alınması
  • Bir KGK modülü - iki gerilim
  • Çift çıkış sayesinde maksimum esneklik
Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 2320461
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 276 (C-4-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356731515
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 758,900 g
Gümrük tarife numarası 85371091
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat